DEVIrail™, Cromado, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating

Detalles del producto

Peso bruto 2.24 Kilogram
Peso neto 2.22 Kilogram
Volume 23.28 Liter
EAN 5703435010952

 

Altura [mm] 450 mm
Altura del paquete [mm] 125 mm
Anchura del paquete [mm] 450 mm
Aplicación Other heating
China RoHS compliance Out of scope
Color del revestimiento exterior Cromado
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Descripción del producto TOALLERO CROMADO 40 W
Description DEVIrail H40C cromado, 40 W 230 V
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Empresa de certificación CE
EU RoHS compliance Yes
Grupo de productos Other Heating Products
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Profundidad [mm] 125 mm
Profundidad del paquete [mm] 600 mm
Salida de calefacción [W] 40 W
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo DEVIrail™
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality