Visor de líquido, LLG 185 SF

2512+066

Tipo: LLG 185 SF

Detalles del producto

Peso bruto 8.536 Kilogram
Peso neto 7.89 Kilogram
Volumen 17.612 Liter
EAN 5702428200189

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Visores de nivel de líquido
Equipamiento SNV-ST y adaptador de visor
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Sight glasses
Homologación EAC
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 86 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Visor de líquido
Presión de trabajo máx. [bar] 25 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 363 psig
Refrigerante(s) R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo LLG 185 SF
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality