Accesorios, Fácil de instalar

19805076

Cinta aluminio 38 mm × 50 m, estampada 2 colores

Detalles del producto

Peso bruto 0.34 Kilogram
Peso neto 0.337 Kilogram
Volume 0.547 Liter
EAN 5703435003053

 

Altura del paquete [mm] 120 mm
Anchura del paquete [mm] 32 mm
Aplicación Pipe / tank frost protection
Cold store
Agua caliente sanitaria
Roof frost protection
China RoHS compliance Out of scope
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Descripción del producto Cinta aluminio 38 mm × 50 m
Description Cinta aluminio 38 mm × 50 m, estampada 2 colores
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud [m] 50 m
Profundidad del paquete [mm] 120 mm
Tipo Easy Installation
UK RoHS compliance Out of scope
Unidades de empaquetadura 1
Utilizado para el producto DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Warranty type 2-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality