VLT2807PD2B20STR0DBF00A00C0

195N0025

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Este producto fue descatalogado
Por favor, utilice el reemplazo de este producto
Herramienta de conversión

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTOR

VLT® 2800,2800 Series, POWER_RATING_2800_SERIES_07
1/3x, 200-240V,
Bookstyle, IP20,
Sin filtro RFI; f. armónicos, Built In Display (SLCP),
VLT2807PD2B20STR0DBF00A00C0

Código de modelo: VLT2807PD2B20STR0DBF00A00C0

Detalles del producto

Peso bruto 2.5 kg
Peso neto 1.8 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427033207

VLT® 2800 Series

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto VLT VLT® 2800
VLT Series 28 2800 Series
Potencia 07 0.75kW / 1.0 HP
Dedicated Application P Process
Fases D 1/3x
Tensión de red 2 200-240V
Enclosure Type B Bookstyle
Protección 20 IP20
Versión de hardware ST Estándar
Filtro RFI R0 Sin filtro RFI; f. armónicos
Display LCP DB Built In Display (SLCP)
Opciones de bus F00 Sin bus de campo integrado
Aplicación A00 Sin opción aplicación
Barnizado C0 Without coating
Tamaño A A 200x75x168mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 VLT2807PD2B20STR0DBF00A00C0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Altura [mm] 200
Anchura sin opciones C [mm] 75
Profundidad [mm] 168
Peso [kg] 2
kVA 1.7
Peso bruto calculado [kg] 2.3
Peso neto calculado [kg] 2
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 VLT2807PD2B20STR0DBF00A00C0
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality