195N0013
Por favor, utilice el reemplazo de este producto
Herramienta de conversión
CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTOR
VLT® 2800,2800 Series, POWER_RATING_2800_SERIES_05
1/3x, 200-240V,
Bookstyle, IP20,
Sin filtro RFI; f. armónicos, Built In Display (SLCP),
VLT2805PD2B20STR0DBF00A00C0
La serie VLT® 2800 se encuentra entre las series más pequeñas del mercado para aplicaciones de todo tipo. Diseñada para ahorrar espacio en panel se puede montar lado a lado junto a otras unidades o incluso con otras opciones adicionales disponibles como: Bobinas para motor, Filtro RFI, Filtros LC-1B.
El VLT® 2800 es un convertidor de frecuencia fácil de manejar, versátil y avanzado. El menú rápido incluye todos los parámetros mínimos necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de la unidad. Permite una rápida instalación, así como facilidad en las labores de mantenimiento y servicio.
Responsable con el medio ambiente
Los productos VLT® se fabrican atendiendo al máximo respeto sobre medio ambiente y la seguridad de las personas. Todas las actividades durante el propio proceso de fabricación se planifican y desarrollan teniendo en cuenta en bienestar de los empleados, el ambiente de trabajo y el propio entorno.
La fabricación tiene lugar con la emisión del mínimo ruido o cualquier otra contaminación ambiental. En la fabricación de los productos se utilizan materiales que permitan su futuro reciclado, así como se contemplan los medios necesarios para llevar a cabo dicho reciclado.
Datos de producto
Tipo de código: VLT® 28002800 Series, POWER_RATING_2800_SERIES_05, 8.3A,
1/3x200-240V, Bookstyle, IP20, Estándar, Sin filtro RFI; f. armónicos, Built In Display (SLCP), Sin bus de campo integrado
A 200x75x168mm (Al x An x F)
VLT2805PD2B20STR0DBF00A00C0
Por favor, acceda al apartado de Documentos para descargarse la información relevante del producto.