Compresor alternativo, BD35F
195B0722
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Peso bruto | 5.086 Kilogram |
Peso neto | 5.051 Kilogram |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Peso bruto | 5.086 Kilogram |
Peso neto | 5.051 Kilogram |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 38 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] | 81 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 81 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 91 mm |
Altura total [mm] | 96 mm |
Anchura [mm] | 100 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 150 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.3 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | BD35F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | BD |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | DC-12/24V |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 178 mm |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | BD35F |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 2.2 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión, c.c. [V] [Max] | 24 V |
Tensión, c.c. [V] [Min] | 12 V |
Tipo | BD35 |
Tipo de motor | DC/PM |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración HT Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto del rango de tensión c.c [V] | 45 V |
Valor bajo del rango de tensión c.c [V] | 10 V |
Volumen de gas libre [cm3] | 870 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 2 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 21 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 45 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 38 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] | 81 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 81 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 91 mm |
Altura total [mm] | 96 mm |
Anchura [mm] | 100 mm |
Aplicaciones |
HBP LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 150 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.3 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | BD35F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | BD |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | DC-12/24V |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 178 mm |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | BD35F |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 2.2 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión, c.c. [V] [Max] | 24 V |
Tensión, c.c. [V] [Min] | 12 V |
Tipo | BD35 |
Tipo de motor | DC/PM |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración HT Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto del rango de tensión c.c [V] | 45 V |
Valor bajo del rango de tensión c.c [V] | 10 V |
Volumen de gas libre [cm3] | 870 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 2 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 21 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 45 ° |