Compresor alternativo, GS34MFX
195B0435
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
Peso bruto | 22.333 Kilogram |
Peso neto | 22.333 Kilogram |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Peso bruto | 22.333 Kilogram |
Peso neto | 22.333 Kilogram |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 234 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] | 234 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 234 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 247 mm |
Altura total [mm] | 259 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 27.7 A |
Anchura [mm] | 173 mm |
Aplicaciones | MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 900 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2 kg |
Color | Negro |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST, alternativa [A] | 26.2 A |
Corte en corriente HST [A] | 27.7 A |
Código de configuración | Individual |
Description | Kit de servicio para compresor GS34MFX |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 12.9 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 8.2 mm |
Economizador | No |
Family | GS |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 235 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST, alternativa [A] | 26.2 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | GS34MFX |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 500 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 5.2 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos, alternativa [ohm] | 2.9 |
RLA | 3.90 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | GS34 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 3350 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 33.8 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 90 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 19 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 90 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 234 mm |
Altura de la conexión a proceso [mm] | 234 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 234 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 247 mm |
Altura total [mm] | 259 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 27.7 A |
Anchura [mm] | 173 mm |
Aplicaciones | MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 900 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2 kg |
Color | Negro |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST, alternativa [A] | 26.2 A |
Corte en corriente HST [A] | 27.7 A |
Código de configuración | Individual |
Description | Kit de servicio para compresor GS34MFX |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 12.9 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 8.2 mm |
Economizador | No |
Family | GS |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 235 mm |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST, alternativa [A] | 26.2 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | GS34MFX |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 500 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 5.2 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos, alternativa [ohm] | 2.9 |
RLA | 3.90 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | GS34 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 3350 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 33.8 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 90 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 19 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 90 ° |