Compresor alternativo, NF7CLX
195B0304
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60
Peso bruto | 10.828 Kilogram |
Peso neto | 10.828 Kilogram |
Volume | 17.1 Liter |
EAN | 5702424534974 |
Peso bruto | 10.828 Kilogram |
Peso neto | 10.828 Kilogram |
Volume | 17.1 Liter |
EAN | 5702424534974 |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 191 mm |
Altura total [mm] | 197 mm |
Anchura [mm] | 166 mm |
Aplicaciones |
LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 300 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 320 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | NF7CLX |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Family | NF |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 254 mm |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | NF7CLX |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Refrigerante(s) | R404A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 127 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 115 V |
Tipo | NF7 |
Tipo de motor | CSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 127 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 140 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 98 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 2280 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 7.27 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 15 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 35 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 25 ° |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 191 mm |
Altura total [mm] | 197 mm |
Anchura [mm] | 166 mm |
Aplicaciones |
LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 300 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 320 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | NF7CLX |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.5 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Family | NF |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 115/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 254 mm |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
Model number | NF7CLX |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Refrigerante(s) | R404A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] | 127 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 115 V |
Tipo | NF7 |
Tipo de motor | CSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 127 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 140 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 115 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 98 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 2280 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 7.27 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 15 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 35 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 25 ° |