Compresor alternativo, NL7F
195B0176
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
Peso bruto | 10.261 Kilogram |
Peso neto | 10.261 Kilogram |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Peso bruto | 10.261 Kilogram |
Peso neto | 10.261 Kilogram |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 197 mm |
Altura total [mm] | 203 mm |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 5.9 A |
Anchura [mm] | 166 mm |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 270 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente LST [A] | 10.4 A |
Código de configuración | Individual |
Description | NL7F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | NL |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 252 mm |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | NL7F |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 14.1 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 13.3 |
RLA | 1.20 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | NL7 |
Tipo de motor |
CSIR RSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 2180 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 7.27 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 15 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 35 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 25 ° |
Aceite | POE |
Altura desde la placa base [mm] | 197 mm |
Altura total [mm] | 203 mm |
Amperios rotor bloqueado LST [A] | 5.9 A |
Anchura [mm] | 166 mm |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 270 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 80 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.4 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapa de Al |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corte en corriente LST [A] | 10.4 A |
Código de configuración | Individual |
Description | NL7F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 5 mm |
Economizador | No |
Family | NL |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inyección de líquido | No |
Longitud. [mm] | 252 mm |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | NL7F |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] | 14.1 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 13.3 |
RLA | 1.20 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 125 °C |
Tensión, 50 Hz [V] | 220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] | 240 V |
Tipo | NL7 |
Tipo de motor |
CSIR RSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] | 2180 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] | 7.27 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 15 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 35 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 25 ° |