Compresor alternativo, SC12G

195B0050

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50 220/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 13.315 Kilogram
Peso neto 13.315 Kilogram
Volumen 17.7 Liter
EAN 5702428583695

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 100 mm
Altura de la conexión a proceso [mm] 183 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 183 mm
Altura desde la placa base [mm] 203 mm
Altura total [mm] 209 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 12.5 A
Amperios rotor bloqueado LST [A] 12.5 A
Anchura [mm] 151 mm
Aplicaciones HBP
LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 500 cm³
Capacitancia condensador de arranque 80 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.3 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corte en corriente HST [A] 12.5 A
Corte en corriente LST [A] 17.4 A
Código de configuración Individual
Description SC12G
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.2 mm
Economizador No
Family SC
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 220/1/50 220/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 255 mm
LRA HST 60 Hz [A] 12.5 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
Model number SC12G
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor SC
Refrigerante(s) R134a
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 10.9
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 6.9
RLA 2.50 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 240 V
Tensión, 50 Hz [V] 220 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 240 V
Tensión, 60 Hz [V] 220 V
Tipo SC12
Tipo de motor CSIR
RSIR
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración HT
Refrigeración LT
Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 255 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 255 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 187 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1510 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 12.87 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 37 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 37 °
Ángulo de la conexión de proceso 37 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality