Compresor alternativo, SC12G

195B0042

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT

Detalles del producto

Peso bruto 13.816 Kg
Peso neto 13.816 Kg
Volume 17.7 Liter
EAN 5702428917100

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 100 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 183 mm
Altura desde la placa base [mm] 203 mm
Altura total [mm] 209 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 39.7 A
Aplicaciones HBP
LBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 550 cm³
Capacidad del condensador B 240 uF
Carga de aceite [L] 550 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.3 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapa de Al
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapa de Al
Control de capacidad Velocidad fija
Corte en corriente HST [A] 39.7 A
Código de configuración Individual
Description SC12G
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.5 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Family SC
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] NA
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
In scope of WEEE and contain batteries No
Material de la conexión de aspiración Acero chapado en Cu
Material de la conexión de descarga Acero chapado en Cu
Material de la conexión de proceso Acero chapado en Cu
Model number SC12G
N.º de fases (compresor) 1
Número de esquema 8258
Product Name Description Reciprocating compressor SC
Refrigerante(s) R134a
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 4.2
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 1
RLA 7.6 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60 Hz [V] 115 V
Tipo SC12
Tipo de empaquetadura, paquete individual Número de código de paquete individual
Tipo de motor CSIR
Técnica de la marca Compresor alternativo
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 127 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 103 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1460 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 12.87 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 37 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 37 °
Ángulo de la conexión de proceso 37 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality