Compresor alternativo, TL4CL

195B0021

Este producto ha sido descatalogado.

Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 8.2 Kilogram
Peso neto 8.186 Kilogram
Volumen 15.453 Liter
EAN 5702424662653

 

Aceite POE
Altura desde la placa base [mm] 159 mm
Altura total [mm] 163 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 5.7 A
Amperios rotor bloqueado LST [A] 5.4 A
Anchura [mm] 157 mm
Aplicaciones LBP
Cantidad de aceite [cm3] 280 cm³
Capacitancia condensador de arranque 60 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 0.6 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST, alternativa [A] 5.7 A
Corriente de conexión LST, alternativa [A] 9.7 A
Corte en corriente HST [A] 5.7 A
Corte en corriente LST [A] 9.7 A
Código de configuración Individual
Description TL4CL
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 6.2 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 5 mm
Economizador No
Family TL
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
Inyección de líquido No
Longitud. [mm] 222 mm
LRA HST 60 Hz [A] 5.7 A
LRA HST, alternativa [A] 5.7 A
LRA LST, alternativa [A] 5.4 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
Model number TL4CL
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor TL
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R404A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 1480
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] 14.8
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 14.5
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos, alternativa [ohm] 14.5
RLA 1.10 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 125 °C
Tensión, 50 Hz [V] 220 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo TL4
Tipo de motor CSIR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 255 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen de gas libre [cm3] 1690 cm³
Volumen desplazam. [cm3] 3.86 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 30 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 28 °
Ángulo de la conexión de proceso 32 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality