Contadores de energía, SonoMeter 40, 80 mm, qp [m³/h]: 40.0, Calefacción y refrigeración, Red eléctrica, RS485 ModBus
187F2676
Energy meter for commercial applications
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Energy meter for commercial applications
Peso bruto | 12.62 Kg |
Peso neto | 12.62 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424607685 |
Peso bruto | 12.62 Kg |
Peso neto | 12.62 Kg |
Volume | 28.25 Liter |
EAN | 5702424607685 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Batería, cant. | 1 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de ambiente | E2/M1 |
Clase de protección IP | IP65 |
Comunicación integrada | No integrated communication |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diámetro [mm] | 80 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Energy meters |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalación | Retorno |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 180 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 0 °C |
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 5 m |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 5 m |
Longitud. [mm] | 300 mm |
Material aislante del cable | Sin halógenos |
Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | RS485 ModBus |
N.° de expediente SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Sono40 |
Organismo de homologación | MID |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
Rango dinámico | 1:100 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | DN 80 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | SonoMeter 40 |
Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de energía | MWh |
Valores kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Vida útil de la batería [años] | 15 a. |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplicación | Calefacción y refrigeración |
Batería, cant. | 1 |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de ambiente | E2/M1 |
Clase de protección IP | IP65 |
Comunicación integrada | No integrated communication |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diámetro [mm] | 80 mm |
Diámetro del sensor de temperatura [mm] | 5.2 mm |
Duración de almacenamiento en registro [mes] | 36 m. |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Estándar de precisión | Clase 2 según lo establecido en la norma EN1434 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupo de productos | Energy meters |
Humedad ambiente [% HR] [Max] | 93 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalación | Retorno |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Max] | 180 °C |
Intervalo meteorológico aprobado [°C] [Min] | 0 °C |
Longitud del cable de los sensores de temperatura [m] | 5 m |
Longitud del cable entre el calculador y el sensor de caudal [m] | 5 m |
Longitud. [mm] | 300 mm |
Material aislante del cable | Sin halógenos |
Medio | Agua con pH comprendido entre 7 y 9,5 |
Módulo de interfaz, ranura 1 | RS485 ModBus |
N.° de expediente SCIP | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | Sono40 |
Organismo de homologación | MID |
Presión nominal [bar] | 25 bar |
Principio de medición del caudal | Ultrasónico |
qc [m³/h] | 0.08 m³/h |
qi [m³/h] | 0.4 m³/h |
qp [m³/h] | 40 m³/h |
qs [m³/h] | 80 m³/h |
Rango dinámico | 1:100 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión | DN 80 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | SonoMeter 40 |
Tipo de homologación | Tipo aprobado y verificación de primer uso |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de sensores de temperatura | Pt 500 |
Tipo de tensión de alimentación | Red eléctrica |
Tipos de conexión | Brida |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de energía | MWh |
Valores kvs [m³/h] | 94.28 m³/h |
Vida útil de la batería [años] | 15 a. |
Weight per battery | 19 g |