EvoFlat 4.0M, Tipo 1, 10 bar, 95 °C, Nombre del controlador de ACS: TPC-M, Cobre

183B2000

EvoFlat 4.0 M1, composite, floor heating, DHW HEX copper type 1

Detalles del producto

Peso bruto 12.2 Kilogram
Peso neto 11.7 Kilogram
Volumen 79.237 Liter
EAN 5702424546991

 

Air vent
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Capacidad ACS [kW] [Max] 45 kW
Capacidad ACS [kW] [Min] 37 kW
CE evaluated Yes
Circulación de ACS Opcional
Circulation pump
Conductividad térmica [W/mK] 0.039 W/m-K
Conex. elect. 230V 50 Hz
Control del circuito de calefacción Termostato
Controlador de presión diferencial Integrado/a
Description EvoFlat 4.0 M1, composite, floor heating, DHW HEX copper type 1
Dirección de conexión Inferior
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Small Stations
Heating system type Floor heating
High temperature connection (HTC) Opcional
In scope of WEEE No
Material de la cubierta EPP
Material de soldadura del IC de calefacción Cobre
Metering Prepared for water and energy meter
Nombre del controlador de ACS TPC-M
Nombre del controlador de calefacción TPC-M
Piping PPS composite
Potencia de calefacción [kW] [Max] 18 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min] 10 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min] 2 bar
Presión nominal primario [bar] 10 bar
Presión nominal secundario [bar] 10 bar
Profundidad con cubierta [mm] 150 mm
Strainer Primary
Summer bypass
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH 3/4"
Tamaño de tubería DH Ø18
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 95 °C
Tipo EvoFlat 4.0M
Tipo de conexión DH Rosca G int.
Tipo de control del IC Termostático + presión diferencial
Tipo del tamaño de la estación Tipo 1
Válvula de retención Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality