Pressure transmitter MBS 3050 G1/4
181B6494
Pressure transmitter MBS 3050 G1/4 with ring seal G1/4 for iC7 series
cooling modules 76kW and 152kW.
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Pressure transmitter MBS 3050 G1/4 with ring seal G1/4 for iC7 series
cooling modules 76kW and 152kW.
Peso bruto | 0.07 kg |
Peso neto | 0.063 kg |
Volume | 1.12 dm3 |
EAN | 5715253637242 |
Peso bruto | 0.07 kg |
Peso neto | 0.063 kg |
Volume | 1.12 dm3 |
EAN | 5715253637242 |
Electromecánica | Sensores |
Electromecánica | Sensores |
Capacidad de refrigeración |
152 kW 76 kW |
Categoría de producto | Módulo del sistema, refr. líq. |
Categoría DrivePro |
Repuesto en maleta Repuesto |
Grupo de producto | iC7-60 |
Capacidad de refrigeración |
152 kW 76 kW |
Categoría de producto | Módulo del sistema, refr. líq. |
Categoría DrivePro |
Repuesto en maleta Repuesto |
Grupo de producto | iC7-60 |