Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC

180H0256

null: 0.3, 4.3 psig, Conexión de entrada: M52 x 1,5, null: 97.0, null: 22.0

Detalles del producto

Peso bruto 2.09 Kilogram
Peso neto 1.505 Kilogram
Volumen 6.163 Liter
EAN 5715162672143

 

CE evaluated Out of scope
Conexión de entrada M52 x 1,5
Contain batteries No
Descripción del producto Check valves
Description VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps
Designación de tipo VCM 22 M52 to 2 VIC
Grupo de productos Valve
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Operating pressure [barg] [Max] 80 barg
Operating pressure [psig] [Max] 1160 psig
Outlet connection Victaulic 2 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Rated flow [gpm] 97 gal/min
Rated flow [m³/h] 22 m³/h
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo VCM 22
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality