VRH 30 10-40 bar

180G0029

null: 30.00, null: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

Detalles del producto

Peso bruto 0.612 Kilogram
Peso neto 0.58 Kilogram
Volumen 0.424 Liter
EAN 5715162673911

 

Descripción del producto Pressure operated valves
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
Designación de tipo VRH 30 10-40 bar
Flow [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Flow [l/min] [Max] 30 l/min
Grupo de productos Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Material del cuerpo AISI 304
Norma de conexión BSP
Operating pressure [barg] [Max] 40 barg
Operating pressure [barg] [Min] 10 barg
Operating pressure [psig] [Max] 580 psig
Operating pressure [psig] [Min] 145 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 3/8 in
Tamaño de conexión de salida [in] 3/8 in
Temperatura del medio [°C] [Max] 50 °C
Temperatura del medio [°F] [Max] 122 °F
Tipo VRH 30

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality