ATEX compliance |
No |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexión de entrada estándar |
BSPP |
Conexión estándar de salida |
BSPP |
Descripción del producto |
PAH pumps |
Description |
PAH 80 |
Designación de tipo |
PAH 80 CCW |
Dirección |
CCW |
Displacement [cm³/rev] |
80 cm³/rev |
Displacement [in³/rev] |
4.88 in³/rev |
Drain connection size [in] |
1/4 in |
Drain connection standard |
BSPP |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow [gpm] [Max] |
35.9 gal/min |
Flow [gpm] [Min] |
12.9 gal/min |
Flow [l/min] [Max] |
138.1 l/min |
Flow [l/min] [Min] |
49.7 l/min |
Grupo de productos |
Pump |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inlet pressure [barg] [Max] |
4 barg |
Inlet pressure [barg] [Min] |
0 barg |
Inlet pressure [psig] [Max] |
58 psig |
Inlet pressure [psig] [Min] |
0 psig |
Material de sellado |
NBR |
Material del cuerpo |
AISI 304 |
Outlet pressure [barg] [Max] |
160 barg |
Outlet pressure [barg] [Min] |
30 barg |
Outlet pressure [psig] [Max] |
2320 psig |
Outlet pressure [psig] [Min] |
435 psig |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
País de origen |
Dinamarca |
Reparable |
Sí |
Sound pressure level [dB(A)] |
80 dBA |
Speed continuous [rpm] [Min] |
700 rpm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
1 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [in] |
1 1/4 in |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiente [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiente [°F] [Min] |
32 °F |
Temperatura del medio [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura del medio [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura del medio [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura del medio [°F] [Min] |
36 °C |
Tipo |
PAH 50-100 |
Tipo conex. entrada |
Rosca |
Tipo conex. salida |
Rosca |
Tipo de conexión de drenaje |
Rosca |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velocidad [rpm] [Max] |
1800 rpm |
Velocidad [rpm] [Min] |
700 rpm |