Filtros, FIA 300

148H3174

Material de conexión: Acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0

Detalles del producto

Peso bruto 154 Kilogram
Peso neto 154 Kilogram
Volume 546.56 Liter
EAN 5702428241335

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría IV
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Carcasa de filtro
Dirección Paso en ángulo
Equipamiento Cubierta
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Strainers
Homologación CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material de conexión Acero
Nombre del programa de piezas FIA
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Product Name Description Carcasa de filtro
Refrigerante(s) R113
R114
R125
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R513A
R413A
R227ea
R454A
R507A
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R170
R245fa
R290
R442A
R447B
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 300 mm
Tamaño de conexión [in] 12 in
Tipo FIA 300
Tipo de conexión Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv , malla 100 (normal) [gal/min] 4677.17 gal/min
Valor Cv , malla 38 (normal) [gal/min] 5066.82 gal/min
Valor Cv , malla 72 (normal) [gal/min] 4822.9 gal/min
Valor Kv, 250µ (normal) [m3/h] 1095.4 m³/h
Valor Kv, 500µ (normal) [m3/h] 1150.8 m³/h
Valor Kv,150µ (normal) [m3/h] 1062.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality