Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148G3194 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de regulación de presión, OFV-SS 20
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula de regulación de presión, OFV-SS 20
148G3194
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.00, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0