Válvula de alivio de seguridad, SFA 10H, G, 40 bar

148F4340

Ajuste de presión [bar]: 40, Tipo de conexión: G

Detalles del producto

Peso bruto 1.234 Kilogram
Peso neto 1.09 Kilogram
Volume 1.318 Liter
EAN 5702424058203

 

Ajuste de presión [bar] 40 bar
Ajuste de presión [psig] 580 psig
Aprobación estándar ISO 4126-1
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría IV
Certificado de presión TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Coef. de desc. certificado 0.85 kg
Dirección Paso en ángulo
Diámetro de flujo [in] 0.268 in
Diámetro de flujo [mm] 6.8 mm
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Flow area [in2] 0.056 in²
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Safety relief valves
Homologación EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Lift [mm] 2.3 mm
Norma de conexión ISO 228-1
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Product Name Description Válvula de alivio de seguridad
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R744
R410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 10 mm
Tamaño de conexión [in] 3/8 in
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 10 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 15 mm
Tipo SFA 10H
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Área de flujo [mm2] 36.3 mm²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality