Válvula de alivio de seguridad, SFA 10, G, 24 bar

148F4324

Ajuste de presión [bar]: 24, Tipo de conexión: G

Detalles del producto

Peso bruto 1.16 Kilogram
Peso neto 1.041 Kilogram
Volume 1.265 Liter
EAN 5714279708448

 

Ajuste de presión [bar] 24 bar
Ajuste de presión [psig] 348 psig
Aprobación estándar ISO 4126-1
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría IV
Certificado de presión TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Coef. de desc. certificado 0.85 kg
Dirección Paso en ángulo
Diámetro de flujo [in] 0.268 in
Diámetro de flujo [mm] 6.8 mm
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Flow area [in2] 0.056 in²
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Safety relief valves
Homologación EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Lift [mm] 2.3 mm
Norma de conexión ISO 228-1
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Product Name Description Válvula de alivio de seguridad
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R717
R744
R134a
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R421A
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R407H
R409A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 10 mm
Tamaño de conexión [in] 3/8 in
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 10 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 15 mm
Tipo SFA 10
Tipo de conexión G
UK RoHS compliance Out of scope
Área de flujo [mm2] 36.3 mm²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality