Válvula de cierre, SVA-L SS 32, Prolongada, Presión de trabajo máx. [psig]: 754

148B6561

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Equipamiento: Caperuza

Detalles del producto

Peso bruto 5 Kilogram
Peso neto 4.113 Kilogram
Volumen 8.931 Liter
EAN 5702428978590

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cuello Prolongada
Descripción del producto Válvula de cierre
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Equipamiento Caperuza
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca SVL Flexline
Material de conexión Acero inoxidable
Material del cuerpo Acero inoxidable
Nombre de producto Válvula de cierre
Nombre del programa de piezas SVA-S SS / SVA-L SS
Norma de conexión EN 10220
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
R290
RE170
R507A
R1150
R125
R170
R227ea
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Reparable Repuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 32 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 32 mm
Tipo SVA-L SS 32
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 34.57 gal/min
Valor Kv [m³/h] 29.8 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality