Accesorios de productos |
Accesorios SVL Flexline |
Cantidad por formato de embalaje |
1 Uds. |
Categoría |
II |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Descripción del producto |
Carcasa de filtro |
Dirección |
Paso recto |
Equipamiento |
Cubierta |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de productos |
Strainers |
Homologación |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-60 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
302 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-76 °F |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
56.1 m³/h |
Marca |
SVL Flexline |
Material de conexión |
Acero |
Nombre del programa de piezas |
FIA |
Norma de conexión |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Pintura de color |
Marrón rojizo |
Presión de trabajo máx. [bar] |
52 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
754 psig |
Product Name Description |
Carcasa de filtro |
Refrigerante(s) |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Reparable |
Repuestos SVL Flexline |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de conexión de entrada [in] |
2 1/2 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] |
65 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] |
2 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] |
65 mm |
Tipo |
FIA 65 |
Tipo conex. entrada |
Soldar acero a tope |
Tipo conex. salida |
Soldar acero a tope |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv , malla 100 (normal) [gal/min] |
188.88 gal/min |
Valor Cv , malla 100 (plateado) [gal/min] |
247 gal/min |
Valor Cv , malla 38 (normal) [gal/min] |
203.41 gal/min |
Valor Cv , malla 38 (plateada) [gal/min] |
265.93 gal/min |
Valor Cv , malla 72 (normal) [gal/min] |
194.61 gal/min |
Valor Cv , malla 72 (plateada) [gal/min] |
254.49 gal/min |
Valor Kv, 250µ (normal) [m3/h] |
44.2 m³/h |
Valor Kv, 250µ (plateado) [m3/h] |
60.4 m³/h |
Valor Kv, 250µ (plateado) [m3/h] |
57.8 m³/h |
Valor Kv, 500µ (normal) [m3/h] |
46.2 m³/h |
Valor Kv,150µ (normal) [m3/h] |
42.9 m³/h |
Versión válvula |
Versión estándar |