Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148B5602 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 40, Acero
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 40, Acero
148B5602
Tamaño de conexión de salida [mm]: 40.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 7.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0