Filtros, FIA 15

148B5248

Material de conexión: Acero, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

Detalles del producto

Peso bruto 1.906 Kilogram
Peso neto 1.471 Kilogram
Volumen 1.911 Liter
EAN 5702428476416

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Descripción del producto Carcasa de filtro
Dirección Paso recto
Equipamiento Cubierta
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Kv value [m3/h] µ150 pleated 3.3 m³/h
Marca SVL Flexline
Material de conexión Acero
Nombre de producto Carcasa de filtro
Nombre del programa de piezas FIA
Norma de conexión ASME B 16.11
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Reparable Repuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión de entrada [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 15 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 15 mm
Tipo FIA 15
Tipo conex. entrada Manguitos soldar acero
Tipo conex. salida Manguitos soldar acero
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv , malla 100 (normal) [gal/min] 11.45 gal/min
Valor Cv , malla 100 (plateado) [gal/min] 14.53 gal/min
Valor Cv , malla 150 (normal) [gal/min] 11.01 gal/min
Valor Cv , malla 38 (normal) [gal/min] 12.33 gal/min
Valor Cv , malla 72 (normal) [gal/min] 11.89 gal/min
Valor Kv, 250µ (normal) [m3/h] 2.7 m³/h
Valor Kv, 500µ (normal) [m3/h] 2.8 m³/h
Valor Kv,100µ (normal)) [m3/h] 2.5 m³/h
Valor Kv,150µ (normal) [m3/h] 2.6 m³/h
Versión válvula Versión estándar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality