Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
148B5216 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Lamentablemente, no hemos podido encontrar ninguna opción de garantía extendida para su producto.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
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
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero
148B5216
Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0