Válvula de cierre, SVA-DL 300, Baja presión Dif., Presión de trabajo máx. [psig]: 580

148B3773

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Equipamiento: Volante

Detalles del producto

Peso bruto 188.6 Kilogram
Peso neto 159.5 Kilogram
Volumen 601.895 Liter
EAN 5702428179157

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de cierre
Dirección Paso en ángulo
Equipamiento Volante
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Shut-off and regulating valves
Homologación CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Nombre de producto Válvula de cierre
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Pintura de color Marrón rojizo
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Refrigerante(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 12 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 300 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 12 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 300 mm
Tipo SVA-DL 300
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
Valor Cv [gal/min] 1867.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 1610 m³/h
Versión válvula Baja presión Dif.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality