DSA HRU, Solución para dos tanques, Capacidad de demanda de calefacción [kW]: 135, Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW]: 100, Opción de reventa de calor: No
146B9164
DSA HRU 2 HE 135 CO2 100
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
DSA HRU 2 HE 135 CO2 100
Peso bruto | 540 Kilogram |
Peso neto | 500 Kilogram |
EAN | 5715162903971 |
Peso bruto | 540 Kilogram |
Peso neto | 500 Kilogram |
EAN | 5715162903971 |
Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
Altura sin cubierta [mm] | 2000 mm |
Anchura sin cubierta [mm] | 2800 mm |
Aplicación | A2 |
Application type | Heat recovery unit |
Cantidad de tanque de almacenamiento | 2 Uds. |
Capacidad de demanda de calefacción [kW] | 135 kW |
Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW] | 100 kW |
Categoría PED | I |
Caudal primario [m3/h] [Max] | 2.44 m³/h |
Comunicación de datos | ModBus |
Conexión de dirección primaria | Arriba |
Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 100 |
Grupo de productos | Substations |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Información adicional | Solución para dos tanques |
Material aislante | Espuma dura de PU |
Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
Nombre del controlador de calefacción | ECL310 (P510.12) |
Nombre del fabricante | Danfoss |
Opción de cubierta | No |
Opción de reventa de calor | No |
Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
Profundidad sin cubierta [mm] | 1200 mm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión del IC | 1 1/2" |
Tamaño de conexión DH | 1 1/2" |
Tamaño de tubería del IC | DN40 |
Tamaño de tubería DH | DN40 |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tipo | DSA HRU |
Tipo de conexión del IC | Rosca |
Tipo de conexión DH | Rosca |
Tipo de control del IC | Electrónico |
Tipo de IC para calefacción | XB37H-1 40 |
Versión de la subestación | A2 |
Volumen del tanque de almacenamiento | 500 L |
Aleación del IC de calefacción | 1.4404 |
Altura sin cubierta [mm] | 2000 mm |
Anchura sin cubierta [mm] | 2800 mm |
Aplicación | A2 |
Application type | Heat recovery unit |
Cantidad de tanque de almacenamiento | 2 Uds. |
Capacidad de demanda de calefacción [kW] | 135 kW |
Capacidad del recuperador (CO2) de calor [kW] | 100 kW |
Categoría PED | I |
Caudal primario [m3/h] [Max] | 2.44 m³/h |
Comunicación de datos | ModBus |
Conexión de dirección primaria | Arriba |
Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 100 |
Grupo de productos | Substations |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Información adicional | Solución para dos tanques |
Material aislante | Espuma dura de PU |
Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
Nombre del controlador de calefacción | ECL310 (P510.12) |
Nombre del fabricante | Danfoss |
Opción de cubierta | No |
Opción de reventa de calor | No |
Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
Presión nominal secundario [bar] | 6 bar |
Profundidad sin cubierta [mm] | 1200 mm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de conexión del IC | 1 1/2" |
Tamaño de conexión DH | 1 1/2" |
Tamaño de tubería del IC | DN40 |
Tamaño de tubería DH | DN40 |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 230 V |
Tipo | DSA HRU |
Tipo de conexión del IC | Rosca |
Tipo de conexión DH | Rosca |
Tipo de control del IC | Electrónico |
Tipo de IC para calefacción | XB37H-1 40 |
Versión de la subestación | A2 |
Volumen del tanque de almacenamiento | 500 L |