Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
141F1343 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Lamentablemente, no hemos podido encontrar ninguna opción de garantía extendida para su producto.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
Puedes intentarlo de nuevo más tarde o ponerte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener más ayuda.
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
SIN-0008-5-5-P,SINE-filt 8A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0008-5-5-P,SINE-filt 8A 500V IP54
141F1343
SIN-0008-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 8 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 75 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 133 x 256 x 230 mm
Weight: 11,2 kg