Cables calefactores, DEVIflex™ 10T, 10 W/m, 6 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

140F1217

Tipo de cable: Conductor doble, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Detalles del producto

Peso bruto 1.192 Kilogram
Peso neto 1.18 Kilogram
Volumen 8.046 Liter
EAN 5703466223536

 

Aislamiento del conductor XLPE
Altura del paquete [mm] 54 mm
Anchura del paquete [mm] 386 mm
Aplicación Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 1
Cantidad de conductores de cable frío 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento IPX7
Color del revestimiento exterior Rojo
Con protección UV No
Contain batteries No
Corte a medida No
CÓDIGO UNSPSC 26121601
Description DEVIflex 10T 60W 230V 6m
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 50 mm
Diámetro del cable [mm] 6.9 mm
Empresa de certificación Intertek Semko
UkrTEST
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 20
Grupo de productos Heating Cables
Homologación CE
UkrTEST
EAC
Longitud del cable [m] 6 m
Longitud del cable frío [m] 2.3 m
Pantalla del cable Malla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 386 mm
Resistencia a la deformación [N] >1500 N
Resistencia al arrastre [N] >500 N
Resistencia del cable [ohmios] 882
Revestimiento exterior PVC
Salida de calefacción [W] 60 W
Salida del cable [W/m] 10 W/m
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del cable frío [mm²] 1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 75 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo DEVIflex™ 10T
Tipo de cable Conductor doble
Tipo de cable frío DTCL
UL evaluated Out of scope
Versión Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality