Detalles del producto

Peso bruto 6.96 Kilogram
Peso neto 6.9 Kilogram
Volume 30.55 Liter
EAN 5703466228081

 

Altura del paquete [mm] 50 mm
Anchura [mm] 50 mm
Anchura del paquete [mm] 520 mm
Aplicación Floor heating
China RoHS compliance Out of scope
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Description DEVIcell 2m² 4 uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Grosor [mm] 13 mm
Grupo de productos Other Heating Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud [m] 1 m
Profundidad del paquete [mm] 1175 mm
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 80 °C
Tipo DEVIcell™
UK RoHS compliance Out of scope
Warranty type 10-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality