Accesorios, Termostatos, Unidades de empaquetadura: 1

140F1087

Sensor de tierra para 850

Detalles del producto

Peso bruto 4.22 Kilogram
Peso neto 4.18 Kilogram
Volume 9.9 Liter
EAN 5703466209288

 

Altura del paquete [mm] 96 mm
Anchura del paquete [mm] 275 mm
Aplicación Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
China RoHS compliance Out of scope
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Descripción del producto Sensor para Devireg™ 850
Description Sensor de tierra para 850
Empresa de certificación EAC
UkrTEST
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantía [año] 2
Grupo de productos Accessories
Homologación UkrTEST
CE
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
Profundidad del paquete [mm] 375 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo Thermostat accessories
Tipo de sensor devibus
UK RoHS compliance Yes
Unidades de empaquetadura 1
Utilizado para el producto DEVIreg™ 850
Warranty type 2-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality