Vista de producto (conmutador) |
GLBL |
Global (estándar) |
|
Segmento |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Código regional |
-R00 |
R00= Internacional |
|
Tensión de red |
-5 |
380-500VCA |
|
Intensidad nominal |
-0016 |
16amp. |
|
Opciones de instalación |
-DM |
DM = módulo del convertidor |
|
Alojamiento |
+IP54 |
IP54 |
|
Panel de control |
+HMGR |
Teclado gráfico MK01 |
|
Categoría límite emisión EMC |
+EMC2 |
C2 entorno comer. e indus. |
|
Filtro de modo común |
+P000 |
Sin opción (+P000) |
|
Filtro DUT |
+P000 |
Sin opción (+P000) |
|
Chopper de frenado |
+DBNO |
Sin dispo. de frenado dinámico |
|
Opción de reloj en tiempo real |
+SRNO |
Sin batería reloj tiempo real |
|
Intervalo de pot. configurable |
NONE |
Ninguno |
|
Conexiones de potencia |
+P000 |
Sin opciones de poten. (+P000) |
|
Entrada de cable |
+QGLM |
Placa condu. métrica en +IP21 |
|
Equipo adicional B |
+Q000 |
Sin opción para Qxxx_B (+Q000) |
|
Equipo adicional C |
+Q000 |
Sin opción adicio. para Qxxx_C |
|
Paquete de transporte |
+GSCB |
Caja cartón como emb. trans. |
|
Construcción marina |
+E000 |
sin opción |
|
Tarjeta opcional ranura B |
+SBF3 |
3 tarjeta de relés SBF3 |
|
Tarjeta opcional ranura C |
+SC00 |
Sin opción |
|
Tarjeta opcional ranura D |
+SDE5 |
(E5)PROFIBUS DP con Sub-D9 |
|
Tarjeta opcional ranura E |
+SEBJ |
(BJ)STO, ATEX therm |
|
Selección FB interno |
+FBIE |
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) |
|
Nivel de documentación |
+DINS |
Installation manuals |
|
Idioma preferido de documento |
+DLNL |
Manuales en neerlandés (+DLNL) |
|
Paquete idiomas para firmware |
+FL03 |
Idioma: UK, ES, FR, IT, NL, PT |
|
Aplicación |
+A0000 |
Sin aplicación |
|
Juego de parámetros |
+L0000 |
Sin juego de parám. aplicación |
|
Frec. predeterm. parám. motor |
+LS50 |
Aj. pred. frec. motor de 50Hz |
|
Unidad de medida en pantalla |
+LSSI |
Unidades de medida SI interna. |
|
Opciones de etiquetado |
+LPC1 |
sin etiquetas adicionales |
|
Homologación UL |
+GAUL |
Homologación UL (+GAUL) |
|
Aprobación marina |
NONE |
Ninguno |
|
Aprobación RCM |
+GACT |
Aprobación RCM N16307 |
|
Aprobación KC |
+GAKC |
Aprobación KC |
|
Aprobación en Ucrania |
+GAUA |
Aprobación en Ucrania |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Fuente alimentación auxiliar |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Alimentac. CC para disp. aux. |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Conector CA para disp. aux. |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Dispositivos de entrada |
NONE |
ninguno_ |
|
Filtro de modo común |
+P000 |
sin opción (+P000) |
|
Filtro DU/DT, filtro senoidal |
+P000 |
sin opción (+P000) |
|
Opciones de terminal |
NONE |
ninguno_ |
|
Equipos para puerta |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Calentador de armario |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Luz de armario |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Control calentador del motor |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Opciones parada de emergencia |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Sensor de fallo de aislamiento |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Cableado desde parte superior |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Refrigeración canal posterior |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Peana de armario |
+C000 |
sin opción (+C000) |
|
Segmento de extensión vacío |
NONE |
Ninguno |
|
Solución armario estandarizado |
NONE |
Ninguno |
|
Diseño soluc. de armario |
NONE |
Ninguno |
|
Grupo de productos |
VACON |
VACON |
|
Serie de producto |
0100 |
Serie Vacon100 |
|
Fase |
-3L |
Entrada de CA trifásica |
|
Customized |
+BM2H |
Vacon 100-FLOW |
|
Circuito principal |
+M000 |
NINGUNO |
|
Firmware |
+F0159 |
Paq. software Vacon 0100-Flow |
|
Frecuencia de salida máx. |
NONE |
Ninguno |
|
Caja de terminales |
+T000 |
NINGUNO |
|
Modo de funcio. control bypass |
NONE |
ninguno_ |
|
Tipo de entrada de Bypass |
NONE |
ninguno_ |
|
Tipo conex. de potencia Bypass |
NONE |
ninguno_ |
|
Aprobación CE |
+GACE |
Aprobación CE (+GACE) |
|
Aprobación ATEX |
NONE |
Ninguno |
|
Aprobación específica del país |
NONE |
Ninguno |
|
Periodo de garantía |
+WT01 |
Garantía 12/18 meses (+WT01) |
|
Tamaño del bastidor |
MR05 |
Bastidor 05 |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Código de modelo 01 |
|
VACON0100-3L-0016-5 |
|
Código de modelo 02 |
|
-FLOW+SDE5+SEBJ+IP54+FL03+DINS |
|
Código de modelo 03 |
|
+DLNL+FBIE |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
10 |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
11 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
7.5 |
7.5 |
|
Dimensions WxHxD [mm] net |
144 X 419 X 214 |
144 X 419 X 214 |
|
Dimensions WxHxD [mm] Gross |
190 X 477 X 257 |
190 X 477 X 257 |
|
Intensidad nominal (NO) [A] |
16 |
16 |
|
Motor Power HP Low Overload |
10 |
10 |
|
ATEX Marking 1 |
ATEX: II (2) GD |
ATEX: II (2) GD |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
70-AB3L00165W05B520BM2H |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000110253 |
|
comprobar si está completo |
OK |
OK |
|
Planta desde línea de pedidos |
D801 |
D801 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
3 |
|
Sub family identification |
NONE |
Normal customer ordered |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|