FC-202P2K2T4E66H2XGX1XXLXX1XAXBXCXXXXDX

137G8620

Frequency converter
FC-202P2K2T4E66H2XGX1XXLXX1XAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC-202
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E66) IP66 / NEMA 4X
RFI Filter
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, Mains Disconnect
Cascade controller 2.0
Frame: A5
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Model code: FC-202P2K2T4E66H2XGX1XXLXX1XAXBXCXXXXDX
Re-configure

Product details

Bruttogewicht 11.73 Kilogram
Gewicht netto 11.11 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5715253349732

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E66 (E66) IP66 / NEMA 4X
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release LXX1 Kaskadenregler 2.0
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 FC-202P2K2T4E66H2XGX
Typencode Teil 2 1XXLXX1XAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150% (HO) [KW] 2.2 2.2
Leistung 110% (NO) [KW] 2.2 2.2
Höhe [mm] 420,0 420,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 242,0 242,0
Tiefe [mm] 200,0 200,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 200,0 200,0
kVA 3.88 3.88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Verlustleistung NO [W] 88 88
Verlustleistung HO [W] 88 88
Verlustleistung HO [W] 88 88
Dauerstrom (NO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (NO) [A] 6.16 6.16
Dauerstrom (NO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (NO) [A] 5.28 5.28
Dauerstrom (HO) [A] 5.6 5.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 8.4 8.4
Dauerstrom (HO) [A] 4.8 4.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 7.2 7.2
Calculated Gross Weight [kg] 11.726
Calculated Net Weight [kg] 11.11
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P2K2T4E66H2XGX
Modellcode 02 1XXLXX1XAXBXCXXXXDX

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality