7DP-065050-000004061

136N8321

NXP06505-A0T0IWG-A1AFA5B5E9+APFIFF09+DLES
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 650 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 62 refriger. líquida
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP06505-A0T0IWG-A1AFA5B5E9+APFIFF09+DLES

Detalles del producto

Peso bruto 56 kg
Peso neto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108962104

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0650 650 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Ranura de opción D B5 (B5)3RO(NO)
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APFIFF09 Marine application NXP,NXS
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH62 Bastidor 62 refriger. líquida
Potencia nominal 355 355 kW / 500 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-065050
Código descriptivo parte 2 -000004061
Texto de venta CH6206505-0T
Código de modelo 01 NXP06505-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A1AFA5B5E9
Código de modelo 04 +APFIFF09
Código de modelo 05 +DLES
Peso neto calculado [kg] 55
Peso bruto calculado [kg] 56
Dimensions WxHxD [mm] 246X658X374
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DW-065050-117PD5
Núm. de artículo 7DP-065050
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality