7DP-164050-000003983

136N8319

NXP16405-A0T0IWG-A1AFA7B5E9+APFIFF09+DLES
Vacon NXP - Gama de productos
380-500 V CA, 1640 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Tarjeta A7 en ranura C
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 64 refriger. líquida
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP16405-A0T0IWG-A1AFA7B5E9+APFIFF09+DLES

Detalles del producto

Peso bruto 181 kg
Peso neto 180 kg
Volume 0 l
EAN 5710108961787

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 1640 1640 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica I INU, sin circuito de carga
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C A7 Tarjeta A7 en ranura C
Ranura de opción D B5 (B5)3RO(NO)
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APFIFF09 Marine application NXP,NXS
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH64 Bastidor 64 refriger. líquida
Potencia nominal 900 900 kW / 1250 CV
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-164050
Código descriptivo parte 2 -000003983
Texto de venta CH6416405-0T
Código de modelo 01 NXP16405-A0T0IWG-
Código de modelo 02 A1AFA7B5E9
Código de modelo 04 +APFIFF09
Código de modelo 05 +DLES
Peso neto calculado [kg] 180
Peso bruto calculado [kg] 181
Dimensions WxHxD [mm] 746X923X375
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DW-164050-117PCZ
Núm. de artículo 7DP-164050
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 180
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality