7DB-026150-000026228

136L5680

NXB02615-A0T08WV-A1A20000E9+DLES
Vacon Unidad de chopper de frenado
380-500 V CA, 261 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Español
Bastidor 05 refriger. líquida
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXB02615-A0T08WV-A1A20000E9+DLES

Detalles del producto

Peso bruto 41 kg
Peso neto 40 kg
Volume 0 l
EAN 5710108822699

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXB Unidad de chopper de frenado
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 5- 380-500 V CA
Intensidad 0261 261 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 8 BCU Unidad chopper de frenado
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLES Español
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ABFIFF01 Brake Chopper Unit NXB
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH05 Bastidor 05 refriger. líquida
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DB-026150
Código descriptivo parte 2 -000026228
Texto de venta CH0502615-0T
Código de modelo 01 NXB02615-A0T08WV-
Código de modelo 02 A1A20000E9
Código de modelo 05 +DLES
Peso neto calculado [kg] 40
Peso bruto calculado [kg] 41
Motor Power Low Overload [kW] 316
Motor Power High Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 246X553X264
Intensidad nominal (NO) [A] 2 X 261
Intensidad nominal (HO) [A] -
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de inventario, parte 1 7DW-026150-117DQC
Núm. de artículo 7DB-026150
comprobar si está completo OK
Calculated Net Weight 40
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality