70-AC1L00072W02A120BM25-00057058

135N1952

VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPESMI02-0007-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrada de CA monofásica, 208-240 V CA
7 amp., IP20, Clase EMC 2
Sin freno, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES

Detalles del producto

Peso bruto 1.7 kg
Peso neto 0.7 kg
Volume 3.982 l
EAN 5710108181284

Vacon 0010/20

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -1L Entrada de CA monofásica
Tensión -2 208-240 V CA
Corriente -0007 7 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 7 AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP20 IP20
Nivel EMC +EMC2 Clase EMC 2
Protección accesorio A +QPES Kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLUK Inglés
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Freno +DBNO Sin freno
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18 meses
Tamaño del bastidor MI02 MI02
Código descriptivo parte 1 70-AC1L00072W02A120BM25
Código descriptivo parte 2 -00057058
Código de modelo 01 VACON0020-1L-0007-2
Código de modelo 03 +EMC2+QPES
Catálogo de productos GLBL Global (estándar)
Salestext MI02-0007-2+IP20+EMC2
Peso neto calculado [kg] 0.88
Peso bruto calculado [kg] 1.16
Motor Power High Overload [kW] 1.5
Dimensions WxHxD [mm] 90 X 195 X 102
Intensidad continua (N.O.) [A] 1.7
Planta desde línea de pedidos C201
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
comprobar si está completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality