70-AC3L00084W03A121BM25-00056795

134X9589

VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPESMI03-0008-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 V CA
8 amp., IP20, Clase EMC 2
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Código de modelo: VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES

Detalles del producto

Peso bruto 1.05 kg
Peso neto 0.99 kg
Volume 0 l
EAN 5710108157616

Vacon 0010/20

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos VACON Vacon
Gama de productos 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizado +BM25 Producto Vacon0020
Regional -R00 Internacional
Entrada -3L Entrada de CA trifásica
Tensión -4 380-480 V CA
Corriente -0008 8 amp.
DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE 7,6 AMP
Selección de API +SM20 API para Vacon0020
Tarjeta opcional ranura E +SE00 Sin opción
Montaje -DM Módulo del convertidor
Alojamiento +IP20 IP20
Nivel EMC +EMC2 Clase EMC 2
Protección accesorio A +QPES Kit de placa PE
Protección accesorio B +Q000 Sin opción adicional
Idioma de la documentación +DLUK Inglés
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida
Idioma de etiquetas +LLUK Inglés
Paquete de software +F0107 VACON 20 Paquete de software
Aplicación +A0000 Sin aplicación especial
Freno +DBIN DBIN
Mostrar unidades +LSSI Unidades medida sist. métrico
Ajuste de 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Juego de parámetros +L0000 Sin juego de parámetros
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
Homologación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Aprobación de C-Tick +GACT Aprobación de C-Tick
Aprobación KC +GAKC Aprobación KC
Garantía estándar +WT01 12/18 meses
Tamaño del bastidor MI03 MI03
Código descriptivo parte 1 70-AC3L00084W03A121BM25
Código descriptivo parte 2 -00056795
Código de modelo 01 VACON0020-3L-0008-4
Código de modelo 03 +EMC2+QPES
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Salestext MI03-0008-4+IP20+EMC2
Peso neto calculado [kg] 1.3
Peso bruto calculado [kg] 1.68
Motor Power High Overload [kW] 3
Dimensions WxHxD [mm] 100 X 255 X 109
Intensidad continua (N.O.) [A] 1.9
Planta desde línea de pedidos C203
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Help Counter 1
PREFIJO PARTE CÓDIGO DE EXIST. 70- PREFIJO PARA VXS020
TIPO DE BASTIDOR VXS020 A Tipo de bastidor A
comprobar si está completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality