FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAN

134X0713

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAN
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P1K5, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
EtherNET IP Integrado
Tamaño Chasis: K1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAN

Detalles del producto

Peso bruto 3.06 kg
Peso neto 2.63 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108067847

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Voltaje T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AN EtherNET IP Integrado
Frame Size K1 K1
Código descriptivo parte 1 FC-280P1K5T4E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAN
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 2.8
Peso neto calculado [kg] 2.5
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 5.9
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.9
Intensidad continua (H.O.)[A] 3.7
Intensidad nominal (HO) [A] 3.4
Pérdidas de potencia H.O. [W] 52.9
kVA 2.6
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 1.5
Altura [mm] 210
Anchura sin opciones C [mm] 75
Profundidad [mm] 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P1K5T4E20H2BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAN
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality