FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

134U7948

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P3K7, FC_VOLTAGE_280_T2
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H2
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
FC_CONTROL_CARD_280_AX
Tamaño Chasis: K3
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAX

Detalles del producto

Peso bruto 5.09 kg
Peso neto 4.54 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108039912

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P3K7 3.7 kW / 5.0 HP
Voltaje T2 Three phase 200-240 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H2 EMC Cat C3 (200/400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card AX Standard w. Modbus
Frame Size K3 K3
Código descriptivo parte 1 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAX
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 4.9
Peso neto calculado [kg] 4.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 24.3
Intensidad nominal (HO) [A] 15.2
Pérdidas de potencia HO [W] 147.5
kVA 6.1
Potencia 160% (HO) [KW] 3.7
Altura [mm] 272.5
Anchura sin opciones C [mm] 115
Profundidad [mm] 168
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality