FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3005

Convertidores de Frecuencia
FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
FC_PRODUCT_GROUPS_280_FC-FC_VLT_SERIES_280_280
FC_POWER_SIZE_280_P22K, FC_VOLTAGE_280_T4
IP20 / Chasis, FC_RFI_FILTER_280_H1
Parada Segura, Sin display
PCB barnizada, Sin opcioens de red
CAN Open Integrada
Tamaño Chasis: K5
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-280P22KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Detalles del producto

Peso bruto 12.82 kg
Peso neto 11.68 kg
Volume 61.56 l
EAN 5710107990245

VLT® Midi Drive FC 280

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Potencia P22K 22 kW / 30 HP
Voltaje T4 Three phase 380-480 VAC
Enclosure E20 IP20 / Chasis
Filtro RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake & Stop B Parada Segura
Display X Sin display
Coating C PCB barnizada
Mains Option X Sin opcioens de red
Adaptation A X No Adaptación
Adaptación B X No Adaption
Versión especial SXXX Latest release
Software Language Pack X Standard language pack
Control Card A6 CAN Open Integrada
Frame Size K5 K5
Código descriptivo parte 1 FC-280P22KT4E20H1BXC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA6
Catálogo Producto NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 11.8
Peso neto calculado [kg] 11.5
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 63.8
Intensidad intermit. (HO) [A] 63.8
Intensidad continua (H.O.)[A] 42.5
Intensidad nominal (HO) [A] 40
Pérdidas de potencia H.O. [W] 467.5
kVA 29.5
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 22
Altura [mm] 410
Anchura sin opciones C [mm] 150
Profundidad [mm] 245
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-280P22KT4E20H1BXC
Código de modelo 02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality