FC-103P30KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8983

Convertidores de Frecuencia
FC-103P30KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30kW, 3x
380-480V, IP55/NEMA12 placa trasera
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P30KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 29.76 kg
Peso neto 28.81 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107492657

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P30K 30kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis B2 B2
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P30KT4P55H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 30
Altura [mm] 650,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0
Profundidad [mm] 260,0
Profund. con opción A/B [mm] 260,0
kVA 42.3
Pérdidas de potencia N.O. [W] 698
Pérdidas de potencia N.O. [W] 698
Intensidad continua (N.O.) [A] 61
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 67.1
Intensidad continua (N.O.) [A] 52
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 57.2
Peso bruto calculado [kg] 31
Peso neto calculado [kg] 30.7
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P30KT4P55H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality