FC-103P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8967

Convertidores de Frecuencia
FC-103P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45kW, 3x
380-480V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
AKD-LonWorks, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: C3
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 34.6 kg
Peso neto 34.3 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107492565

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P45K 45kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AZ AKD-LonWorks
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis C3 C3
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P45KT4E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Potencia 110 % (N.O.) [KW] 45
Altura [mm] 550,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 333,0
Profund. con opción A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Pérdidas de potencia N.O. [W] 843
Pérdidas de potencia N.O. [W] 843
Intensidad continua (N.O.) [A] 90
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 99
Intensidad continua (N.O.) [A] 80
Intensidad intermit. (N.O.)[A] 88
Peso bruto calculado [kg] 36.3
Peso neto calculado [kg] 36
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P45KT4E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality