FC-103P2K2T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8168

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS

Convertidores de Frecuencia
FC-103P2K2T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2kW, 3x
200-240V, IP20
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: A2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P2K2T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.65 kg
Peso neto 4.06 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107484522

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P2K2 2,2kW
Fases T 3x
Tensión de Red 2 200-240V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis A2 A2
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P2K2T2E20H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 2.2
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 3.82
Pérdidas de potencia NO [W] 116
Intensidad nominal (NO) [A] 10.6
Intensidad intermit. (NO) [A] 11.7
Peso bruto calculado [kg] 4.8
Peso neto calculado [kg] 4.5
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P2K2T2E20H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality