FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7624

Convertidores de Frecuencia
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0kW, 3x
380-480V, IP20
RFI A1+B1; f. armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 5.19 kg
Peso neto 4.6 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107478835

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P4K0 4,0kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI A1+B1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 4
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Pérdidas de potencia NO [W] 124
Pérdidas de potencia NO [W] 124
Intensidad nominal (NO) [A] 10
Intensidad intermit. (NO) [A] 11
Intensidad nominal (NO) [A] 8.2
Intensidad intermit. (NO) [A] 9.02
Peso bruto calculado [kg] 5.2
Peso neto calculado [kg] 4.9
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P4K0T4E20H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality