7DP-002762-000086048

132X4059

NXP00276-A2T1SSV-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE
Vacon NXP - Gama de productos
525-690 V CA (640-1100 V CC), 27 amp.,IP21/NEMA1
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado integrado
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 06
B Slot: (AF)STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP00276-A2T1SSV-A1AFA5B8E9+APFIFF09+GSSE

Detalles del producto

Peso bruto 19.5 kg
Peso neto 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253189949

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Intensidad 0027 27 amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 2 IP21/NEMA1
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 1 Chopper de frenado integrado
Modificación eléctrica S Están. 6 pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSSE Embalaje para conten. marítimo
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGLC Placa condu. pulgadas (+QGLM)
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B AF (AF)STO, term. ATEX
Ranura de opción C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Ranura de opción D B8 (B8)3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Ranura de opción E E9 OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DQCK Guía rápida de uso
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +APFIFF09 Marine application NXP,NXS
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50 Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FR06 Bastidor 06
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-002762
Código descriptivo parte 2 -000086048
Texto de venta FR0600276-2T
Código de modelo 01 NXP00276-A2T1SSV-
Código de modelo 02 A1AFA5B8E9
Código de modelo 04 +APFIFF09+GSSE
Peso neto calculado [kg] 18.5
Peso bruto calculado [kg] 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 22
Motor Power High Overload [kW] 18,5
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237
Intensidad nominal (NO) [A] 27
Intensidad nominal (HO) [A] 22
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Núm. de artículo 7DP-002762
comprobar si está completo OK
Help Counter 1
Planta desde línea de pedidos D801
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality