FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132N6197

Convertidores de Frecuencia
FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, 3x
380-480V, IP20
RFI A1; f. armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
Profinet SRT, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: D3H
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103N110T4E20H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 62.3 kg
Peso neto 62 kg
Volume 0 l
EAN 5715253102443

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H4 RFI A1; f. armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AL Profinet SRT
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis D3H D3H
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103N110T4E20H4XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 110
Altura con Regeneración/Carga 1004,0
Altura [mm] 909,0
Anchura sin opciones C [mm] 250,0
Profundidad [mm] 375,0
Profund. con opción A/B [mm] 375,0
kVA 147
Pérdidas de potencia NO [W] 2555
Pérdidas de potencia NO [W] 2557
Intensidad nominal (NO) [A] 212
Intensidad intermit. (NO) [A] 233
Intensidad nominal (NO) [A] 190
Intensidad intermit. (NO) [A] 209
Peso bruto calculado [kg] 62.3
Peso neto calculado [kg] 62
Planta desde línea de pedidos F605
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103N110T4E20H4XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality