Vista de producto (conmutador) |
CSAPP |
Aplicac. específicas cliente |
|
Grupo de productos |
NXP |
NXP - Gama de productos |
|
Convertidor customizado |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modificación mecánica |
S |
Conv. refri. por aire estándar |
|
Tensión de red |
2- |
230 V CA |
|
Intensidad |
0075 |
75 amp. |
|
Panel de control |
B |
Sin panel de control local |
|
Envolvente |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
Niveles de emisiones EMC |
H |
CEI61800-3 |
|
Chopper de frenado |
1 |
Chopper de frenado integrado |
|
Modificación eléctrica |
S |
Están. 6 pulsos con reactancia |
|
Modificaciones de tarjeta |
V- |
Con. directa c/tar. barnizadas |
|
Paquete de transporte |
+GSCB |
Caja cartón como emb. trans. |
|
+W Tiempo de garantía |
+WT01 |
Garantía 12/18 meses (+WT01) |
|
Placa prensacables opcional |
+QGLC |
Placa condu. pulgadas (+QGLM) |
|
Ranura de opción A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Ranura de opción B |
AF |
(AF)STO, term. ATEX |
|
Ranura de opción C |
BE |
(BE)encoders SSI y Endat |
|
Ranura de opción D |
00 |
Sin opción |
|
Ranura de opción E |
00 |
Sin opción |
|
Paq. de idiomas para firmware |
+FL22 |
Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc. |
|
Nivel de documentación |
+DNOT |
Sin manuales |
|
Idioma preferente para la docu |
+DLUK |
Inglés |
|
Firmware del sistema |
+FNP02V202 |
Fw Sistema para NXP; V202 cong |
|
Licencia de software |
NONE |
Sin licencia de software |
|
Application |
+APSPQ082 |
Appl sw SPQ082 NXP |
|
Juego de parámetros |
NONE |
ninguno |
|
Parámetro del motor por defect |
+LS50 |
Frec. motor por defecto: 50 Hz |
|
Opciones de etiquetado |
+LPC1 |
sin etiquetas adicionales |
|
Estructura BoM especial |
+SPC0 |
Configuración BoM estándar |
|
Aprobación CE |
+GACE |
Aprobación CE |
|
Certificación UL |
+GAUL |
Homologación UL |
|
Aprobación RCM |
+GACT |
Aprobación RCM N16307 |
|
Certificación Marina |
NONE |
Sin aprobación marina |
|
Aprobación KC |
+GAKC |
Aprobación en Corea |
|
Aprobación en Ucrania |
+GAUA |
Aprobación en Ucrania |
|
Aprobación EAC |
+GAEA |
Aprobación EAC |
|
Región |
-R00 |
Internacional (-R00) |
|
Tamaño del bastidor |
FR07 |
Bastidor 07 |
|
Identificación de subfamilia |
NONE |
(NONE)Pedido cliente normal |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Potencia salida normal |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7DP-007522 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000068143 |
|
Texto de venta |
|
FR0700752-2H |
|
Código de modelo 01 |
|
NXP00752-B2H1SSV- |
|
Código de modelo 02 |
|
A1AFBE0000 |
|
Código de modelo 03 |
|
+FNP02V202 |
|
Código de modelo 04 |
|
+APSPQ082 |
|
Código de modelo 05 |
|
+DNOT |
|
Peso neto calculado [kg] |
|
35 |
|
Peso bruto calculado [kg] |
|
36 |
|
Motor Power Low Overload [kW] |
|
22 |
|
Motor Power High Overload [kW] |
|
15 |
|
Dimensions WxHxD [mm] |
|
237X591X257 |
|
Intensidad nominal (NO) [A] |
|
75 |
|
Intensidad nominal (HO) [A] |
|
61 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Prefijo VXSNXLM |
|
7 |
|
Plataforma VXSNXLM |
|
D |
|
Núm. de artículo |
|
7DP-007522 |
|
comprobar si está completo |
|
OK |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Planta desde línea de pedidos |
|
D801 |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|